Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
05595-01 - 旋转锁销,无菌环境
明细表
05595-01-18
BEST
订货号
BET
驱动
Zweikant
FARBK
组件 颜色
D
直径
28 mm
H
高度
18 mm
GEW
重量约
0.0813 kg
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型