Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
05593-04 - Quarter-turn lock in Hygienic DESIGN with T-grip
Bill of material
05593-04-1188
BEST
Order No.
05593-04-1188
D
diameter
30 mm
H
height
18 mm
H1
height
40 mm
H3
height
3 mm
L1
width
100 mm
S
S max.
mm
Enter value for S
S max.
mm
cm
inch
ft
GEW
Approx. weight
0.0900 kg
BS
Description
Infotext
ZTN
Customs tariff number
83014060
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495696942
ROHS
RoHS
Yes
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models