Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
05300 - Rychloupínače variabilní horizontální s vodorovnou patkou
Kusovník
05300-040
BEST
Objednací číslo
POS
Poloha páka
°
A
Vzdálenost
25.4 mm
A1
Šířka
53 mm
A2
Šířka
38 mm
A3
Vzdálenost
25.4 mm
B
Vzdálenost
33 mm
B1
Šířka
60 mm
B2
Šířka
13 mm
B3
Šířka
8 mm
B4
Vzdálenost
48 mm
B5
Vzdálenost
38 mm
B6
Šířka
32 mm
D
Průměr
6.5 mm
D1
Průměr
24.5 mm
H
Výška
mm
H1
Výška
mm
H2
Výška
mm
H3
Výška
14 mm
H4
Výška
mm
H5
Výška
mm
L
Délka
217 mm
L1
Délka
77 mm
L2
Délka
113 mm
L3
Délka
58 mm
L4
Délka
72 mm
SPANNH
max. upínací výška
F
2.5 kN
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model