Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 3
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
05750-01 - Rychloupínač, vertikální v těžkém provedení s pevným přítlačným šroubem
Kusovník
05750-01-06000
BEST
Objednací číslo
POS
Poloha A min.
OG
Úhel rozevření rukojeti
130 °
OH
Úhel rozevření přidržovacího ramena
°
A
Vzdálenost
mm
A1
Šířka
mm
A2
Vzdálenost
mm
B
Šířka
mm
B1
Šířka
mm
B3
Šířka
mm
B5
Šířka
mm
C
Výška
mm
C1
Výška
mm
D
Průměr
mm
H
Výška
mm
L
Délka
mm
L1
Délka
mm
M
Závit
mm
HALTEKRAFTF1
Přídržná síla F1
N
HANDKRAFT
Manuální síla FH
500 N
SPANNKRAFTF3
Upínací síla F3
N
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
INFO
Technická upozornění
ZTN
?íslo celního tarifu
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model