Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
05715-20 - Toggle clamps mini vertical with flat foot and fixed clamping spindle
Bill of material
05715-20-0800
BEST
Order No.
MATERIAL
material
POS
Position
OG
opening angle of handle
60 °
OH
opening angle of holding arm
95 °
A
distance
12.7 mm
A1
width
25.4 mm
B
width
27 mm
B1
width
39.7 mm
B5
height
5
C
height
22.7 mm
C1
height
9.6 mm
D
diameter
5.2 mm
H
height
104 mm
L
Length
65.8 mm
L1
Length
28.6 mm
M
thread
mm
HANDKRAFT
hand force FH
100 N
HALTEKRAFTF1
Holding force F1
800 N
SPANNKRAFTF3
Clamping force F3
600 N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models