Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
05666 - Manual clamp vertical with hole pattern on the front
Bill of material
05666-55
BEST
Order No.
05666-55
SPANNM
Tightening torque
55 Nm
POS
Position
°
HALTEM
Retaining torque
110 Nm
GEW
Approx. weight
1.3200 kg
BS
Description
Information
Infotext
ZTN
Customs tariff number
82057000
ROHS
RoHS
Yes
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495417202
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models