Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
05159 - Dispositivo de sujeción de la biela mini
Lista de materiales
05159-10050
BEST
Referencia
POS
Posición palanca
FORM
S
Carrera
16 mm
F2
Fuerza de sujeción F2
500 N
F1
Fuerza de sujeción F1
500 N
GEW
Poids
kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD