您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
05836-03-02400
norelem
灵活的标准件系统
05000 旋转锁销 气动夹钳 快速夹钳 推杆夹钳, 快速夹钳 搭扣, 枢轴锁紧杆 快速夹钳附件
推杆夹钳, 快速夹钳
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_05000/schubstangenspanner_handstangenspanner/k1546_asmtab.prj},{NB=05836-03-024000},{S=32},{OG=190},{A1=22.4},{A2=13.4},{B=30},{B1=57},{B2=42},{C1=25},{D=6.5},{D1=11},{H=85},{L=136},{L1=51.0},{L2=13.0},{L3=12},{R=60},{T=4.0},{GEW=0.3840},{EAN=4059495773742},{XA=180.00000},{XB=2.00000},{XC=6.000},{XD=20.000},{XE=0.000},{XF=29},{XG=10},{BEST=05836-03-02400},{M=M6},{M1=M20x1,5},{HANDKRAFT=150},{HALTEKRAFTF2=2400},{SPANNKRAFTF1=1200},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=82057000},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{PPATH=k1546_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
05836-03 - 推杆夹钳 带支架
明细表
05836-03-02400
BEST
订货号
05836-03-02400
05836-03-02400
POS
序号
闭合
开口
闭合
开口
S
行程
32
32
mm
OG
把手转角
190
190
°
A1
宽度
22.4
22.4
mm
A2
间距
13.4
13.4
mm
B
宽度
30
mm
B1
宽度
57
57
mm
B2
间距
42
42
mm
C1
高度
25
25
mm
D
直径
6.5
6.5
mm
D1
直径
11
11
mm
H
高度
85
85
mm
L
长度
136
136
mm
L1
长度
51.0
51.0
mm
L2
长度
13.0
13.0
mm
L3
长度
12
12
mm
M
螺纹
M6
M6
mm
M1
螺纹
M20x1,5
M20x1,5
mm
R
半径
60
60
mm
T
厚度
4.0
4.0
HANDKRAFT
把手施力 FH
150
150
N
HALTEKRAFTF2
夹持力 F2
2400
2400
N
SPANNKRAFTF1
夹紧力 F1
1200
1200
N
GEW
重量约
0.3840
0.3840
kg
BS
描述
Information
Infotext
INFO
技术资料
Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495773742
4059495773742
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求