Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
06916-15 - Poignée de manutention en Inox
Nomenclature
06916-15-118010
BEST
Référence
MATERIAL
Matière
Edelstahl
FORM
Forme
FORMT
Type de forme
A
Distance
mm
B
Largeur
mm
C
Hauteur
mm
D
Gwinde
mm
H
Hauteur
mm
H1
Hauteur
mm
L
Longueur
mm
S
Largeur
mm
T
Distance
mm
TRAGKRAFT
Charge
1000 N
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73269086
EAN
EAN-Nr. norelem
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés