Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 4
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
06922 - Pull handles stainless steel
Bill of material
06922-120
BEST
Order No.
LX
mm
Enter value for LX
mm
cm
inch
ft
AUSF
version
semi-gloss vibratory ground
A
Length
mm
B
diameter
mm
D
thread
M 5 x 10
H
height
mm
L
Length
mm
T
height
10 mm
TRAG
load-bearing capacity
1000 N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73269086
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели