Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 12
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
06933 - Maniglie a staffa
Lista materiale
06933-235101
BEST
N. d'ordine
FARBE
Colore
A
Lunghezza
mm
B
Larghezza
12.5 mm
D
Filettatura interna
M05 mm
H
Altezza
40 mm
L
Lunghezza
mm
TRAG
Capacità di carico
1000.0 N
GEW
Poids
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
76169951.0
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD