Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 10
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
06940 - Trubková madla
Kusovník
06940-500061
BEST
Objednací číslo
FARBE
Barva
A
Délka
mm
B
Šířka
30 mm
D
Závit
M 6 mm
H
Výška
75 mm
L
Délka
mm
TRAG
Nosná síla
800 N
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
76169951
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model