피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06443-106186X50
norelem
Flexible standard component system
06000 Knurled nuts, knurled screws, knurled knobs, knurling wheels Palm grips, star grips Knobs, ball knobs, spherical knobs Knoppar Handwheels Machine handles, taper grips Tension lever Clamping levers Crank handles, balanced crank handles Clamping joints T-grips, wing grips Pull handles Ledge handles Recessed handles, recessed fold-down handles
Clamping levers
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/klemmhebel/06443.prj},{NB=06443-106186X50},{GR=1},{L=50},{D=10},{D1=13.0},{D2=14.0},{H=24.5},{H1=4.0},{H2=14.5},{H3=31.0},{H4=34.0},{A=40},{A1=47.0},{B=7},{ZZ=16},{GEW=0.0450},{EAN=4059495787718},{NDM=6.000},{NDM1=0.0000},{TYP=1.000},{XA=37.600},{XB=30.500},{XC=23.500},{XD=4.000},{XE=3.300},{XF=3.500},{XG=18.500},{XH=6.600},{XI=25.400},{XJ=0.500},{XK=138.500},{XL=21.500},{XM=9.100},{XN=9.000},{XO=30.300},{XP=2.800},{XQ=35.800},{XR=4.300},{XS=6.100},{XT=22.400},{XU=27.300},{XV=74.000},{XW=17.000},{XX=32.900},{XY=11.300},{XZ=8.000},{XA1=9.900},{XB1=3.400},{XC1=7.500},{XD1=0.700},{XE1=36.700},{XF1=5.000},{XG1=21.200},{XH1=21.000},{XI1=29.800},{XJ1=20.100},{XK1=2.500},{XL1=28.100},{XM1=0.500},{XN1=8.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1026
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
06443 - Clamping levers external thread, steel
Bill of material
06443-106186X50
BEST
Order No.
06443-106186X50
06443-106186X50
FARBE
Colour
traffic blue RAL 5017
traffic blue RAL 5017
MATERIAL
Main
strukturmatt
strukturmatt
GR
size
1
1
L
thread length
50
50
mm
X
thread
M6
M6
mm
D
diameter
10
10
mm
D1
diameter
13.0
13.0
mm
D2
diameter
14.0
14.0
mm
H
height
24.5
24.5
mm
H1
height
4.0
4.0
mm
H2
height
14.5
14.5
mm
H3
Hhöe
31.0
31.0
mm
H4
height
34.0
34.0
mm
A
distance
40
40
mm
A1
Length
47.0
47.0
mm
B
width
7
7
mm
ZZ
No. of teeth
16
16
GEW
Approx. weight
0.0450
0.0450
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495787718
4059495787718
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청