Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
06241 - Mushroom knobs antistatic internal thread
Bill of material
06241-110524
BEST
Order No.
06241-110524
FARBE
Colour
graphite black
D
thread
M5 mm
D1
diameter
21 mm
D2
diameter
12 mm
D3
diameter
19 mm
H
Height
21 mm
H1
Height
10 mm
T
distance
10 mm
GEW
Approx. weight
0.0069 kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181600
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495293172
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
öneriler
Similar parts
İlgili ekipmanlar
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir