Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06220-40815X15
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
十字把手, 星形旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/kreuzgriffe_sterngriffe/06220.prj},{NB=06220-40815X15},{D1=40},{D8=18},{H=25},{H3=13},{T=0},{T1=0},{T5=0},{L=15},{GEW=0.0193},{EAN=4059495065601},{TYP=3},{NDM=8},{NDM1=0.0000},{TYP1=1},{TYP2=1},{D4X=0.00000},{D9X=0.00000},{XA=0.800},{XB=17.000},{XC=16.000},{XD=2.500},{XE=13.000},{XF=13.600},{XG=0.700},{XH=2.390},{XI=0.300},{XJ=1.970},{XK=2.500},{XL=19.000},{XM=60.000},{XN=7.000},{XO=0.500},{XP=8.400},{XQ=0},{XR=0},{BEST=06220-40815X15},{FARBE=lichtgrau RAL 7035},{FORM=L},{AUSF=mit Außengewinde},{D=M 8},{D6=M 8},{D5=},{D9=},{SW=-},{T7=-},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,KIPP_BIM,BLOHM},{D4=},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 501
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
06220 - 星型旋钮,类似 DIN 6336 标准
明细表
06220-40815X15
BEST
订货号
06220-40815X15
06220-40815X15
FARBE
颜色
灰色 RAL 7035
灰色 RAL 7035
FORM
样式
L
L
AUSF
规格
带外螺纹
带外螺纹
D
内螺纹
M 8
M 8
D1
直径
40
40
mm
D8
直径
18
18
mm
H
高度
25
25
mm
H3
高度
13
13
mm
SW
钳口宽度
-
-
mm
T
深度
0
0
mm
T1
深度
0
0
mm
T5
深度
0
0
mm
T7
高度
-
-
mm
L
长度
15
15
mm
GEW
重量约
0.0193
0.0193
kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
73181520
73181520
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495065601
4059495065601
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求