Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 20
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
06852 - Five lobe grips plastic lockable
Bill of material
06852-0846806
BEST
Order No.
MATERIAL
material
FARBE
Colour
AUSF
version
D
thread
mm
D1
diameter
68 mm
D2
version
24
H
height
10 mm
H1
height
45.0
L
Length
mm
T
height
mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
情報
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型