Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 34
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
06383 - Tension levers safety external thread
Bill of material
06383-1112X50
BEST
Order No.
GR
size
X
External thread
H1
height
mm
A
Length
mm
A2
Length
15 mm
D
diameter
mm
D1
diameter
mm
D2
diameter
mm
D3
diameter
mm
H
height
mm
H2
H4
height
mm
H3
height
mm
L
Length
mm
ZZ
No. of teeth
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели