Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
06652 - Wing grips "Miniwing" antistatic
Bill of material
06652-1100624
BEST
Order No.
AUSF
version
AUSF1
version 1
FARBE
Colour
graphite black
FORM
Form
A
Length
28
B
width
13
D
thread
M6 mm
D2
Diameter
12 mm
H
Height
15
H1
Height
13.4 mm
H2
Height
2.4 mm
T
Height
mm
L
Length
mm
GEW
Approx. weight
kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models