Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
10160 - Aluminium profiles 45x60 Type B
Bill of material
10160-104560X1000
BEST
Order No.
10160-104560X1000
L
Length
mm
Введите значение для L
Length
mm
cm
inch
ft
NUTB
slot width
10 mm
PROFIL
Profile
45x60 mm
IX
Ix
37,55 cm4
IY
Iy
22,66 cm4
WX
Wx
12,52 cm³
WY
Wy
10,07 cm³
PROFILFL
Profile surface
11,14 cm²
F1
F1 max. N
12000 N
GEW
Approx. weight
3.010 kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
0
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% availability of products. Almost all articles from the range are available from stock and are dispatched immediately from the central warehouse after receipt of order. Items not in stock are usually procured promptly. Availability is displayed live in the shop.
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей