Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 4
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
03091 inch - Locking bolts
Bill of material
03091-12CMA4
BEST
Order No.
GR
size
D
diameter
D1
thread
D2
diameter
L
total length
L1
Length
L2
Length
L3
Length
mm
H
height
A
distance
SW1
width across flats
F
Chamfer x 30°
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
ca. N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
ca. N
ANTDM
tightening torque
mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. norelem
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models