您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
04233-25111A4X50
norelem
norelem 英制
04000 inch
偏心夹具 - inch
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/norelem_inch/04000/exzenterspanner/04233_inch_asmtab.prj},{NB=04233-25111A4X50},{GR=2},{D1=27.1},{D2=11},{B=33.3},{B1=24.0},{H=18.0},{H1=28.5},{A=96.0},{A1=108.0},{F=8.0},{HANDKRAFT=350},{S=1.0},{L=50},{GEW=0.1287},{EAN=4059495594941},{TYP=2.000},{TYP1=1.000},{TYP2=2.000},{BEST=04233-25111A4X50},{FARBE=schwarz},{AUSF=Edelstahl},{D=3/8-16},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP_USA,NORELEM,},{ZGT=Stift zur Feinjustage des Spannhebels },{IMPERIAL=INCH},{PPATH=04233_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 132
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
04233 inch - 可调式偏心把手,带塑料手柄,带外螺纹,材质为钢制或不锈钢
明细表
04233-25111A4X50
BEST
订货号
04233-25111A4X50
04233-25111A4X50
FARBE
颜色
schwarz
schwarz
AUSF
规格
Edelstahl
Edelstahl
GR
尺寸
2
2
D
外螺纹
3/8-16
3/8-16
mm
D1
直径
27.1
27.1
mm
D2
直径
11
11
mm
B
宽度
33.3
33.3
mm
B1
宽度
24.0
24.0
mm
H
高度
18.0
18.0
mm
H1
高度
28.5
28.5
mm
A
间距
96.0
96.0
mm
A1
总长度
108.0
108.0
mm
F
夹持力
8.0
8.0
kN
HANDKRAFT
把手施力
350
350
N
S
行程
1.0
mm
L
长度
50
50
mm
GEW
重量约
0.1287
0.1287
kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
73181520
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495594941
4059495594941
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
07375 - 沉孔垫圈
norelem
30.05.2024
04232 - 凸轮手柄,带内螺纹和外螺纹,材质为钢制或不锈钢
norelem
30.05.2024
26095-08 - Washers, steel for helical springs
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求