피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21250-01-040X500
norelem
Systems and components for machine and plant construction
21000 Double tube linear actuator Level vials Linear glide guides Linear ball bearings, linear plain bearings Scales Motorised positioning systems Positioning systems Position indicator Profile guide rails Roller guide rail Round guides Carriage guides Telescopic slides Position sensors
Double tube linear actuator
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/doppelrohr_lineareinheiten/21250-01.prj},{NB=21250-01-040X500100},{S=200},{B=180},{B1=MIN},{B2=MIN},{D=MIN},{D1=12},{D3=40},{D4=9},{H=75},{H1=31.5},{H2=12},{H3=60},{H4=3},{H6=38.0},{L=500},{L1=180},{L2=38},{L3=60},{L4=MIN},{L7=MIN},{L8=MIN},{M2=160.0},{M3=90},{M6=120},{M7=160},{GEW=10.5300},{EAN=4059495507828},{STX=4.0},{NDM=8.0},{NDM1=8.0},{NDM2=20.0},{XHUB=200.000},{XHUB2=100},{TYP=1.0},{XA=15.0},{XB=9.0},{XC=8.0},{XD=4.0},{XE=32.0},{XF=46.0},{XG=46.0},{XH=20.0},{XI=132.0},{XJ=38.0},{XK=40.0},{XL=MIN},{XM=MIN},{XN=MIN},{XO=MIN},{XP=MIN},{XQ=MIN},{XR=MIN},{XS=MIN},{XT=MIN},{XU=MIN},{XV=MIN},{XW=MIN},{XX=MIN},{XY=MIN},{XZ=MIN},{BEST=21250-01-040X500},{FORM=B},{SP=TR 20X4},{D2=40H8},{D5=15},{D6=6,5},{D7=11},{G1=M8},{G2=M8},{SX=100}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
21250-01 - Double tube linear actuator with mounting bracket
Bill of material
21250-01-040X500
BEST
Order number
21250-01-040X500
21250-01-040X500
FORM
Form
B
B
SP
Spindel
TR 20X4
TR 20X4
mm
SX
Stroke
mm
값 입력 SX
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
S
Stroke
200
200
mm
B
Width
180
180
mm
D1
Diameter
12
12
mm
D2
Diameter
40H8
40H8
mm
D3
Diameter
40
40
mm
D4
Diameter
9
9
D5
Diameter DIN 974-1
15
15
mm
D6
Diameter DIN 974-1
6,5
6,5
mm
D7
Diameter DIN 974-1
11
11
mm
G1
Thread
M8
M8
mm
G2
Thread
M8
M8
mm
G3
Thread
M8
M8
mm
H
Height
75
75
mm
H1
Height
31.5
31.5
mm
H2
distance
12
12
mm
H3
Height
60
60
mm
H4
Height
3
3
mm
L
Length
500
500
mm
L1
Length
180
180
mm
L2
Length
38
38
mm
L3
Width
60
60
mm
M1
distance
46
46
mm
M2
distance
160.0
160.0
mm
M3
distance
90
90
mm
M4
distance
38
38
mm
M5
distance
132
132
mm
M6
distance
120
120
mm
M7
distance
160
160
mm
P1
Length
4X4X32
4X4X32
mm
GEW
Approx. weight
10.5300
10.5300
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84798994
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495507828
4059495507828
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% availability of products. Almost all articles from the range are available from stock and are dispatched immediately from the central warehouse after receipt of order. Items not in stock are usually procured promptly. Availability is displayed live in the shop.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청