您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21245-01-1108020
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
直线滑台
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/lineargleitfuehrungen/21245-01.prj},{NB=21245-01-11080200},{A=3.5},{D=80},{D1=70},{D2=60},{D3=31.0},{D4=20},{D5=4.5},{D7=40},{H=24},{H1=8},{TRAGS=1500},{TRAGD=4000},{RTS=2300},{RTD=600},{KM=100},{DZG=300},{GEW=0.2000},{EAN=4059495468136},{TYP=1},{XK=3.000},{XL=0},{XA=6.000},{XB=6.000},{XC=7.000},{XD=6.000},{XE=3.300},{XF=4.400},{XG=8.000},{XH=3.000},{XI=31.000},{XJ=4.000},{BEST=21245-01-1108020},{D6=M4},{E1=6X60°},{E2=6X60°},{K1=DIN 7984 M4},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84833080},{FILTER=NORELEM,},{EOL=31.12.2099},{W=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
21245-01 - 转台滑动轴承
明细表
21245-01-1108020
BEST
订货号
21245-01-1108020
21245-01-1108020
W
角件
A
间距
3.5
3.5
D
直径
80
80
mm
D1
直径
70
70
mm
D2
直径
60
60
mm
D3
直径
31.0
31.0
mm
D4
直径
20
20
mm
D5
直径
4.5
4.5
mm
D6
螺纹
M4
M4
D7
直径
40
40
H
高度
24
24
mm
H1
高度
8
8
mm
E1
角件
6X60°
6X60°
°
E2
角件
6X60°
6X60°
°
K1
用于螺栓
DIN 7984 M4
DIN 7984 M4
TRAGS
静态 轴向载荷
1500
1500
N
TRAGD
动态 轴向载荷
4000
4000
N
RTS
静态 径向载荷
2300
2300
N
RTD
动态 径向载荷
600
600
N
KM
最大倾斜力矩
100
100
Nm
DZG
转 速限制 n max. 1/min
300
300
1/min
GEW
重量约
0.2000
0.2000
kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
84833080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495468136
4059495468136
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,并在收到订单后立即从中央仓库发货。没有库存的商品通常会立即采购。所有库存都会在店内实时显示。
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求