您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
23010-1025
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
23000 垫圈 滑动轴承 联轴器 快速插拔联轴器 缩紧盘 胀紧套(轴-胀套)滚动轴承 万向节
联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/kupplungen/23010.prj},{NB=23010-1025},{GR=25},{NM=7},{TM=0.0043},{TS=1.02},{WVA=0.3},{WVL=0.2},{AFS=140},{LFS=437},{DZ=8000},{D1VOR=3.5},{D2VOR=3.5},{D1MIN=4},{D2MIN=4},{D1MAX=12},{D2MAX=12},{D4=25},{L=28.0},{L1=8.0},{L2=4.00},{AM=2},{GEW=0.0000},{EAN=0},{NDM=3.000},{SW=2.5},{XA=10.0},{XB=3.0},{XC=5.5},{XD=6.0},{XE=9.75},{XF=2.0},{XG=0.7},{XH=1.500},{XI=3.400},{TYP=2.000},{BEST=23010-1025},{WVAN=1°},{C=M3x10},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=},{FILTER=NORELEM},{EOL=31.12.2099}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
23010 - 带径向夹紧套筒的弹性体波纹管联轴器,铝制
明细表
23010-1025
BEST
订货号
23010-1025
23010-1025
GR
尺寸
25
25
NM
额定扭矩
7
7
Nm
TM
惯性矩
0.0043
0.0043
10-3 kgm²
TS
扭曲刚度 Nm/arcmin
1.02
1.02
Nm/arcmin
WVA
轴的最大轴向偏差 ±
0.3
0.3
mm
WVL
轴的最大径向偏差
0.2
0.2
mm
WVAN
轴的最大角度偏差
1°
AFS
轴向弹簧刚度
140
140
N/mm
LFS
径向弹簧刚度
437
437
N/mm
DZ
最高转速
8000
8000
U/min
D1VOR
D1 vorgebohrt
3.5
3.5
mm
D2VOR
D2 vorgebohrt
3.5
3.5
mm
D1MIN
D1min.
4
4
mm
D2MIN
D2 min.
4
4
mm
D1MAX
D1 最大
12
12
mm
D2MAX
D2 最大
12
12
mm
D4
直径
25
25
mm
L
总长度
28.0
28.0
mm
L1
间距
8.0
8.0
mm
L2
间距
4.00
4.00
mm
C
(DIN 912-12.9)
M3x10
M3x10
AM
螺丝锁紧扭矩
2
2
Nm
GEW
重量约
0.0000
kg
BS
描述
Information
Infotext
INFO
技术资料
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
EAN
EAN-Nr. norelem
0
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求