Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 6
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
23815 - Spherical roller bearing FAG cylindrical bore
Bill of material
23815-003507223
BEST
Order No.
KUZ
Abbreviation
AUSF
version
open
D
diameter
mm
D1
diameter
mm
D2
diameter
3.2 mm
B
width
mm
B1
width
4.8 mm
RMIN
Radius min.
mm
ALPHA
Angle Alpha
°
TRAGZD
Dynamic base loads kN
N
TRAGZS
Static base loads N
N
GRENZDZ
Speed limit 1/min.
U/min.
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84828000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели