Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
27859 - Hinges aluminium, with adjustable friction
Bill of material
27859-35301
BEST
Order No.
27859-35301
MATERIAL
Material
Aluminium
W
Angle
°
A
width
35 mm
A1
Distance
21 mm
B
Length
30 mm
B1
Distance
15 mm
D
diameter
3.5 mm
D1
diameter
10 mm
S
thickness
3.3 mm
GEW
Approx. weight
0.0109 kg
F1
2460 N
F2
1480 N
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495349725
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models