Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 3
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
27886-01 - Závěsy z nerezové oceli navařitelné
Kusovník
27886-01-016080
BEST
Objednací číslo
MATERIAL
materiál
Nerezová ocel
W
Úhel otočení
°
A
Šířka
20 mm
B
Délka
mm
D
Průměr
16 mm
D1
Průměr
mm
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model