Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
NSK Rolling Bearing
Description
LA45HL K1
Bill of material
LA450189HLN1K##---+(42)
MN
Model No.
LA45HL
NOS
Number of Bearings
L0
Length of the rail
mm
Введите значение для L0
Length of the rail
mm
cm
inch
ft
G
G dimension
42.0 mm
POS1
The position of the bearings
mm
Введите значение для POS1
The position of the bearings
mm
cm
inch
ft
POS2
The position of the 2nd bearing
mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей