Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
NSK Rolling Bearing
Description
LH20EM K1
Bill of material
LH200081EMN1KCZ1AL+(10.5)
MN
Model No.
LH20EM
MAT
Material
NOS
Number of Bearings
L0
Length of the rail L0
mm
Введите значение для L0
Length of the rail L0
mm
cm
inch
ft
G
G dimension
10.5 mm
POS1
The position of the bearings
mm
Введите значение для POS1
The position of the bearings
mm
cm
inch
ft
POS2
The position of the 2nd bearing
mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей