Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
NSK Rolling Bearing
Description
RA55GM-K1
Bill of material
RA550248GMN1KHH---+(34)
MN
Model No.
RA55GM
MAT
Special High carbon steel
NOS
Number of Bearings
L0
Length of the rail
mm
Введите значение для L0
Length of the rail
mm
cm
inch
ft
G
G dimension
34.0 mm
POS1
The position of the bearings
mm
POS2
The position of the 2nd bearing
mm
INFO
If you want other specification
Go to NSK Design Tool site
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей