您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 欧传传动
Created: 19.06.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
欧传传动
WPS060-L1-3-S2-P2-11-50-70-M4-33.5-14(0.2)
欧传传动
直齿精密行星齿轮减速机
WPS 系列
Powered by
CAD模型選擇
{oc_drive/sppgr/wps_series/wps060_asmtab.prj},{NB=WPS060-L1-3-S2-P2-11-50-70-M4-33.5-14(0.2)},{RT=WPS060},{PROGRESSION=1 : One level (L1)},{RR=3},{OSTS=S2},{BACKLASH=P2},{PM=0.2},{D1=70},{D2=M4},{OSS=14},{ROPT=20},{MOI=0.135},{RIS=4500},{MIS=6000},{NL=62},{TR=1.8},{LUBRICATING=Synthetic Complex Soap Grease},{OT=-10℃~+90℃},{IND=Any direction},{MRF=265},{MAF=200},{SL=20000},{PL=IP65},{PPATH=wps060/assemblies/wps060_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 26
HELP_VARIABLE
公司
欧传传动
描述
WPS060 - WPS 系列
明细表
WPS060-L1-3-S2-P2-11-50-70-M4-33.5-14(0.2)
RT
减速机型式
WPS060
PROGRESSION
级数
1 : 一级 (L1)
1 : 一级 (L1)
RR
减速比
3
3
OSTS
输出轴型
S2 : 轴键输出
S1 : 轴输出
S3 : 孔输出
S2 : 轴键输出
S1 : 轴输出
S3 : 孔输出
BACKLASH
回程背隙
P2 : 标准背隙
P1 : 精密背隙
P2 : 标准背隙
P1 : 精密背隙
PM
配对电机
0.2
0.4
0.2
0.4
kW
D3
Φ11(F7)
mm
D1
70
75
70
75
mm
D2
4-M4
4-M5
4-M4
4-M5
mm
L2
33.5
mm
D4
50(F7)
mm
L1
5
mm
L4
65
mm
M
80.2
mm
L3
116.0
116.0
mm
OSS
输出轴尺寸
Φ14
Φ16
Φ14
Φ16
mm
ROPT
额定输出扭矩
20
20
Nm
MOI
转动惯量
0.135
0.135
kgc m^2
RIS
额定输入转速
4500
min^-1
MIS
最大输入转速
6000
min^-1
PB
精密背隙 (P1)
≤13
≤13
arcmin
SB
标准背隙 (P2)
≤10
≤10
arcmin
NL
噪音
62
dB
TR
扭转刚性
1.8
Nm/arcmin
LUBRICATING
润滑
合成复合基润滑油脂
OT
使用温度
-10℃~+90℃
°C
IND
安装方向
任意方向
MRF
最大径向力
265
N
MAF
最大轴向力
200
N
WEIGHT
重量
2.2
2.2
kg
EFFICIENCY
满载效率
97%
97%
n
SL
使用寿命
20000
hrs
PL
防护等级
IP65
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求