Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Company
OILES CORPORATION
Description
LF Guide - LFG
Bill of material
LFG16-37
ORDERNO
Order number
ID
Inner Diameter
mm
OD
Outer Diameter
mm
ODT
Outer Diameter Tolerance
mm
L
Length
mm
LT
Length Tolerance
0/-0.3 mm
F
Flange Width
mm
K
mm
FT
Flange Thicknes T
mm
PCD
Postition of Knock Pin Hole
mm
R
mm
D1
d1
mm
D2
d2
mm
H
mm
BS
Bolt size
TE
Service Temperature Range
-30~+130°C °C
DL
Allowable Load (Dynamic)
SL
Allowable Load (Static)
V
Allowable velocity
0.67m/s{40m/min}
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей