카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
EO SAE Counter flange T-Block PBTC606-606SS
Parker
ERMETO High Pressure Hydraulic Flanges
SAE Junction blocks
Powered by
CAD모델 선택
{parker/m_flansche/05m_sae_verb_bl/pbtc.prj},{NB=EO SAE Gegenflansch T-Block PBTC606-606SS},{ERMETO=PBTC606-606SS},{BESTNR=PBTC606-606},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{BRSAE=2},{ID=56.750},{RS=3.530},{BRISO=51},{D1=50},{L1=135},{L2=116},{L3=140},{L4=44.5},{L5=96.8},{L6=44.4},{DB=21},{T1=M20},{NDMT1=20.000},{KDMT1=17.294},{WEIGHT=9999.99999},{PNS=420},{PNSS=420},{PSI=6000},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=PBTC606-606SS}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
PBTC EO - SAE Counter flange T-block
Bill of material
EO SAE Counter flange T-Block PBTC606-606SS
ERMETO
Order code
PBTC606-606SS
PBTC606-606SS
INFO
Add. Info
PDF Link
WERKSTOFF
Material selection
Stainless Steel
Stainless Steel
BRSAE
Nom. flange size SAE
2
2
Zoll
BRISO
Nom. flange size ISO (DN)
51
51
mm
D1
Diameter
50
50
mm
L1
Width
135
135
mm
L2
Width
116
116
mm
L3
Width
140
140
mm
L4
Width
44.5
44.5
mm
L5
Width
96.8
96.8
mm
L6
Width
44.4
44.4
mm
DB
Diameter
21
21
mm
T1
Thread
M20
M20
WEIGHT
Weight
9999.99999
9999.99999
kg
PSI
PSI Series
6000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청