Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Parker Electromechanical
Description
RS, RX - Generation II Stealth Gearhead "Right-Angle"
Bill of material
RS60-005-L2
PN
Part No.
RS60-005-L2
SERIES
Series
RS/RX Series
C1
Gearhead Series
C2
Frame Size
C3
Ratio
C4
Backlash
C11
Mounting Kit
A
A Square Flange
62 mm (2.441 in)
B
B Bolt Hole
5.5 mm (0.217 in)
C
C Bolt Circle
70 mm (2.756 in)
D
D Pilot Diameter
50 mm (1.969 in)
E
E Output Shaft Diameter
16 mm (0.630 in)
F
F Output Shaft Length
40 mm (1.575 in)
G
G Pilot Thickness
11 mm (0.433 in)
H
H Flange Thickness
8 mm (0.315 in)
I
I Recess Length
24.5 mm (0.965 in)
J
J Housing Recess
5 mm (0.197 in)
K
K Distance to Output Centerline
93.7 mm (3.689 in)
L
L Housing Length
124.7 mm (4.909 in)
M
M Housing Width
78 mm (3.071 in)
N
N Distance to Input Centerline
47 mm (1.850 in)
O
O Tapper Distance
15 mm (0.590 in)
P
P Distance from Shaft End
2 mm (0.079 in)
Q
Q Keyway Length
25 mm (0.984 in)
R
R Key Height
18 mm (0.709 in)
S
S Keyway Width
5 mm (0.197 in)
T
T Shoulder Height
0.5 mm (0.020 in)
U
U Shoulder Diameter
22 mm (0.866 in)
V
V Tap & Depth (end of shaft)
M5x0.8
AD
AD Gearhead Adapter Length
-
C5
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés