Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
V1S-W-BK - Konfektionierbare Steckverbinder
Stückliste
V1S-W-BK
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
V1S-W-BK
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelstecker, konfektionierbar V1S-W-BK
EAN
4050143031665
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
V1S-W-BK
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-40 °C
BAA295006
Verschmutzungsgrad
3
AAB754006
Kontaktausführung
AAT080001
Polzahl
4
AAC202007
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Bronze
AAC207006
Werkstoff des Kontaktes
Messing
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
85.00 °C
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
DE
WEIGHT
0.020
LENGTH
0.051
WIDTH
0.108
DEPTH
0.020
CTC
Zolltarifnummer
8536 6990 990 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen