Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
V1-8A-E2-V112 - Sensor-Actuator Boxes
Bill of material
V1-8A-E2-V112
PRODUCT_PICTURE
Product Picture
MANUID
V1-8A-E2-V112
DESCSHORT
Short Description
Splitter boxes V1-8A-E2-V112
EAN
4050143258802
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
V1-8A-E2-V112
BAD391008
LED display present
Yes
BAC461010
Housing material
Plastic
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
COO
Country of origin
DE
WEIGHT
0.150
LENGTH
0.159
WIDTH
0.070
DEPTH
0.038
CTC
Customs tariff number
8536 6990 990 [DE]
DATA_SHEET
Data Sheet
Data Sheet
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)