피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
English
품질보증 정보
카탈로그: PHD
생성됨: 03.11.2011
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, spanish
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.1
PHD
R11A445
PHD
Rotary Actuators
1000-8000 Rotary Actuators
Powered by
CAD모델 선택
{phd/rotary-actuators/1000_8000/1000_8000.prj},{NB=R11A445Open-Extend},{B=0.0260},{C=4.250},{D=3.000},{E=2.000},{F=0.344},{G=0.688},{H=0.250},{JA=1.156},{KA=1.875},{L=2.094},{MOD=0.313},{MID=0.272},{MDEPTH=0.500},{MTAPDEPTH=0.630},{NB1=2.0000},{NBDEPTH=0.039},{O=3.000},{PA=1.875},{Q=3.000},{R=0.625},{S=0.500},{TA=2.000},{U=0.562},{V=0.8753},{WHGT=0.094},{WWDTH=0.188},{WLENGTH=1.500},{XOD=0.540},{XID=0.437},{Z=0.0130},{ZA=1.500},{ZB=0.375},{ZD=1.250},{CUSHIONEXT=0.000},{EXTRA01=0.010},{SHAFTCHAM=0.031},{POSPINDIA=0.125},{POSPINLENGTH=0.250},{CA=0.344},{CC=4.188},{CD=3.000},{CE=2.000},{CQ=3.000},{C1=0.502},{C2=0.437},{C3=1.656},{C4=0.375},{C5=0.187},{C6=0.875},{C7=1.625},{C8=0.126},{C9=1.250},{MID2=0.272},{WB=9.700},{TYPE=R11A},{ANGROTATION=45},{FLOWCONTROL=},{CUSHION=},{SHOCKPAD=},{ANGLEADJ=},{CROSSKEY=},{MAGPISTON=},{SWITCH=},{SHAFTSEAL=},{HOLLOWPINION=},{IPORTPOSITION=},{PRELOADKEYWAY=},{UNIDIRCLUTCH=},{PVA=},{OPORTPOSITION=},{QPORTPOSITION=},{SAEPORTS=},{TPORTPOSITION=},{VSEALS=},{CLOSETOLROT=},{NICKELPLATE=},{POSITION=Open-Extend}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
PHD
Description
1000_8000 - 1000-8000 Rotary Actuators
Bill of material
R11A445
TYPE
Type
R11A - Single Shaft Extension, 150 PSI Air Max.
R21A - Double Shaft Extension, 150 PSI Air Max.
R11H - Single Shaft Extension, 1500 PSI Hydraulic Max.
R21H - Double Shaft Extension, 1500 PSI Hydraulic Max.
R11A - Single Shaft Extension, 150 PSI Air Max.
R21A - Double Shaft Extension, 150 PSI Air Max.
R11H - Single Shaft Extension, 1500 PSI Hydraulic Max.
R21H - Double Shaft Extension, 1500 PSI Hydraulic Max.
SERIES
Series
4
4
ANGROTATION
Angle of Rotation
45
90
180
270
360
450
45
90
180
270
360
450
FLOWCONTROL
Flow Control Valve
Blank - None
P - Flow Control Both Directions
P1 - Flow Control Clockwise
P2 - Flow Control Counterclockwise
Blank - None
P - Flow Control Both Directions
P1 - Flow Control Clockwise
P2 - Flow Control Counterclockwise
CUSHION
Cushions
Blank - None
D - Cushion Both Directions
D1 - Cushion Clockwise
D2 - Cushion Counterclockwise
Blank - None
D - Cushion Both Directions
D1 - Cushion Clockwise
D2 - Cushion Counterclockwise
SHOCKPAD
Shock Pads
Blank - None
B - Shock Pads Both Directions
B1 - Shock Pad Clockwise
B2 - Shock Pad Counterclockwise
Blank - None
B - Shock Pads Both Directions
B1 - Shock Pad Clockwise
B2 - Shock Pad Counterclockwise
ANGLEADJ
Angle Adjustment
Blank - None
A - Angle Adjustment Both Ends
A1 - Angle Adjustment Clockwise 30°
A2 - Angle Adjustment Counterclockwise 30° (20° for Series 8000)
Blank - None
A - Angle Adjustment Both Ends
A1 - Angle Adjustment Clockwise 30°
A2 - Angle Adjustment Counterclockwise 30° (20° for Series 8000)
CROSSKEY
Cross Key Pinion Shaft
Blank - None
C - Cross Key Pinion Shaft
Blank - None
C - Cross Key Pinion Shaft
MAGPISTON
Magnetic Piston
Blank - None
E - Magnetic Piston for Hall Effect Switch
M - Magnetic Piston for Reed Switch
Blank - None
E - Magnetic Piston for Hall Effect Switch
M - Magnetic Piston for Reed Switch
SWITCH
Switch
Blank - Standard
Blank - Standard
SHAFTSEAL
Shaft Seal both sides
Blank - None
G - Shaft Seal Both Sides
Blank - None
G - Shaft Seal Both Sides
HOLLOWPINION
Hollow Pinion Shaft
Blank - Standard
H - Hollow Pinion Shaft
Blank - Standard
H - Hollow Pinion Shaft
IPORTPOSITION
Port Position 1 and 3
Blank - Standard
I - Port Position 1 on Top Rack, Port Position 3 on Bottom Rack
Blank - Standard
I - Port Position 1 on Top Rack, Port Position 3 on Bottom Rack
PRELOADKEYWAY
Preload Keyway Pinion Shaft
Blank - Standard
K - Preload Keyway Pinion Shaft
Blank - Standard
K - Preload Keyway Pinion Shaft
UNIDIRCLUTCH
Unidirectional Clutch
Blank - Standard
L - Counterclockwise Unidirectional Clutch
R - Clockwise Unidirectional Clutch
Blank - Standard
L - Counterclockwise Unidirectional Clutch
R - Clockwise Unidirectional Clutch
PVA
Pilot Valve Actuator
Blank - Standard
N - Pilot Valve Actuator
Blank - Standard
N - Pilot Valve Actuator
OPORTPOSITION
Ports in Position 1
Blank - Standard
Blank - Standard
QPORTPOSITION
Ports in Position 3
Blank - Standard
Blank - Standard
SAEPORTS
SAE Ports
Blank - Standard
Blank - Standard
TPORTPOSITION
Ports in Position 4
Blank - Standard
T - Ports in Position 4
Blank - Standard
T - Ports in Position 4
VSEALS
Fluro-Elastomer Seals
Blank - Standard
V - Fluoro-Elastomer Seals
Blank - Standard
V - Fluoro-Elastomer Seals
CLOSETOLROT
Close Tolerance Rotation
Blank - Standard
W - Close Tolerance Rotation, +30 minutes, -0
Blank - Standard
W - Close Tolerance Rotation, +30 minutes, -0
NICKELPLATE
Electroless Nickel Plate
Blank - Standard
Z1 - Electroless Nickel Plate
Blank - Standard
Z1 - Electroless Nickel Plate
POSITION
Position
Fully Rotated Clockwise
Fully Rotated Counterclockwise
Fully Rotated Clockwise
Fully Rotated Counterclockwise
A
7.906
7.906
인치
B
0.0260
0.0260
인치
C
4.250
4.250
인치
D
3.000
3.000
인치
E
2.000
2.000
인치
F
0.344
0.344
인치
G
0.688
0.688
인치
H
0.250
0.250
인치
JA
1.156
1.156
인치
KA
1.875
1.875
인치
L
2.094
2.094
인치
M
5/16-18 x .500 DP
5/16-18 x .500 DP
인치
NBA
NB
2.000 x .039 DP
2.000 x .039 DP
인치
O
3.000
3.000
인치
PA
1.875
1.875
인치
Q
3.000
3.000
인치
R
0.625
0.625
인치
S
0.500
0.500
인치
TA
2.000
2.000
인치
U
0.562
0.562
인치
V
0.8753
0.8753
인치
W
3/16 x 3/32 x 1.500
3/16 x 3/32 x 1.500
인치
X
1/4
1/4
인치
Y
4.538
4.538
인치
Z
0.0130
0.0130
인치
ZA
1.500
1.500
인치
ZB
0.375
0.375
인치
ZC
1/4 HEX
1/4 HEX
인치
ZD
1.250
1.250
인치
AG
A (Shaft Seal Cover)
3.000
3.000
인치
BG
B (Shaft Seal Cover)
1.688
1.688
인치
AK
A (Preloaded Keyway Shaft)
0.812
0.812
인치
BK
B (Preloaded Keyway Shaft)
2.000
2.000
인치
CK
C (Preloaded Keyway Shaft)
0.437
0.437
인치
DK
D (Preloaded Keyway Shaft)
1/2-20
1/2-20
인치
EK
E (Preloaded Keyway Shaft)
5/16-24 x .440 DP
5/16-24 x .440 DP
인치
FK
F (Preloaded Keyway Shaft)
0.220
0.220
인치
AC
A (Cross Key Shaft)
0.250
0.250
인치
BC
B (Cross Key Shaft)
0.265
0.265
인치
CW
C (Cross Key Shaft)
0.248
0.248
인치
DC
D (Cross Key Shaft)
0.875
0.875
인치
EC
E (Cross Key Shaft)
0.120
0.120
인치
FC
F (Cross Key Shaft)
0.2480
0.2480
인치
AH
A (Hollow Shaft)
0.042
0.042
인치
PB
2.917
2.917
인치
VA
0.500
0.500
인치
WA
1/8 x 1/16
1/8 x 1/16
인치
ALR
A (Unidirectional Clutch)
0.344
0.344
인치
CLR
C (Unidirectional Clutch)
4.188
4.188
인치
DLR
D (Unidirectional Clutch)
3.000
3.000
인치
ELR
E (Unidirectional Clutch)
2.000
2.000
인치
QLR
Q (Unidirectional Clutch)
3.000
3.000
인치
PD
PD (Pilot Valve Actuator)
1.500
1.500
인치
PVS
PV Standard (Pilot Valve Actuator)
2.847
2.847
인치
PVWB
PV W/-B (Pilot Valve Actuator)
2.410
2.410
인치
SP
SAE Port Size
7/16 - 20 SAE
7/16 - 20 SAE
MASS
Mass
10.2715
10.2715
lb
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청