피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
English
품질보증 정보
카탈로그: PHD
생성됨: 03.11.2011
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, spanish
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.1
PHD
SHP108x0.79
PHD
Slides
SHP Slides
Powered by
CAD모델 선택
{phd/slides/shp_slides/shp.prj},{NB=SHP108x0.79_Closed-Retract},{C=0.315},{D=0.355},{E=1.024},{F=0.591},{G=0.630},{H=0.925},{J=0.767},{K=0.827},{L=1.534},{M=0.354},{N=0.432},{P=0.216},{Q=0.669},{T=0.512},{V=0.256},{X=0.393},{Y=0.240},{Z=0.320},{AA=0.393},{BB=0.493},{CC=0.886},{DD=1.161},{EE=0.748},{GG=0.492},{NDR=0.112},{KDR=0.094},{DP=0.320},{JNDR=0.112},{JKDR=0.094},{DP1=0.000},{DP2=0.140},{NDR1=0.164},{KDR1=0.138},{MM1=0.063},{DP3=0.125},{NDR2=0.125},{KDR2=0.106},{NDR3=0.190},{KDR3=0.164},{DP4=0.157},{RR=1.024},{SS=0.512},{PSTOL=0.001},{AAA=0.433},{BBB=0.648},{CCC=0.510},{OO=0.156},{OOO=0.108},{SIZE1=1.000},{IDNR=SHP},{DN=1},{SIZE=08},{HH=#4-40 UNCx .320 DP},{TRAVEL=0.79},{MAGNET=},{SWITCH=},{POSITION=Closed-Retract}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
PHD
Description
SHP - PHD
Bill of material
SHP108x0.79
IDNR
Ident No.
SHP
DN
Design No.
1
SIZE
Bore Size
08
08
TRAVEL
Travel
0.79
1.57
0.79
1.57
MAGNET
Magnetic Piston for use with PHD Miniature Switches
Blank - None
M - Magnetic Piston for use with PHD Miniature Switches
Blank - None
M - Magnetic Piston for use with PHD Miniature Switches
SWITCH
Swtch Accessory
Blank - None
Blank - None
POSITION
Position
Closed-Retract
Open-Extend
Closed-Retract
Open-Extend
BW
Base Weight
0.200
0.200
lb
A
2.362
2.362
인치
B
0.787
0.787
인치
C
0.315
0.315
인치
D
0.355
0.355
인치
E
1.024
1.024
인치
F
0.591
0.591
인치
G
0.630
0.630
인치
H
0.925
0.925
인치
J
0.767
0.767
인치
K
0.827
0.827
인치
L
1.534
1.534
인치
M
0.354
0.354
인치
N
0.432
0.432
인치
P
0.216
0.216
인치
Q
0.669
0.669
인치
R
2.087
2.087
인치
S
1.398
1.398
인치
T
0.512
0.512
인치
U
1.536
1.536
인치
V
0.256
0.256
인치
W
2.383
2.383
인치
X
0.393
0.393
인치
Y
0.240
0.240
인치
Z
0.320
0.320
인치
AA
0.393
0.393
인치
BB
0.493
0.493
인치
CC
0.886
0.886
인치
DD
1.161
1.161
인치
EE
0.748
0.748
인치
FF
0.748
0.748
인치
GG
0.492
0.492
인치
HH
#4-40 UNCx .320 DP
#4-40 UNCx .320 DP
JJ
#4-40 UNCx THRU
#4-40 UNCx THRU
KK
#4-40 UNCx .140 DP
#4-40 UNCx .140 DP
LL
#8-32 UNCx THRU
#8-32 UNCx THRU
MM
1/16 x.125 DP
1/16 x.125 DP
NN
#5
#5
PP
$10-32 PORT
QQ
#4-40 UNCx .157 DP
#4-40 UNCx .157 DP
RR
1.024
1.024
인치
SS
0.512
0.512
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SHP_M - PHD
PHD
11.11.2022
SIP_M - Serie SIP Metrisch
PHD
11.11.2022
LCS - LCS escapement
PHD
11.11.2022
OSH Slide - OSH Slide
PHD
11.11.2022
STP - PHD-Series STP Slides With Profile Rail
PHD
11.11.2022
PEC - Series PEC Clamp
PHD
11.11.2022
PNC Clamp - PNC Clamp
PHD
11.11.2022
SAL/SAH - SAL/SAH Slides
PHD
11.11.2022
GRA - GRA Gripper
PHD
11.11.2022
OSP Slide - OSP Slide
PHD
11.11.2022
RL_M - RL Metric Rotary Actuators
PHD
11.11.2022
190/191 Gripper - 190/191 Grippers
PHD
29.02.2024
PFC - PFC Clamps
PHD
11.11.2022
5300 ang grp - 5300 Angular Gripper
PHD
11.11.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청