Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1043414 - FL SWITCH 2406-2SFX
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1043414
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1043414
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Industrial Ethernet Switch
DESCLONG
Langbeschreibung
Managed Switch 2000, 6 RJ45-Ports 10/100 MBit/s, 2 SFP-Ports 100 MBit/s, PROFINET Conformance-Class B, Erweiterter Temperaturbereich
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
FL SWITCH 2406-2SFX
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626608594
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
82
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAP798
Anwendungsnorm
EN 61000-4-2 (ESD), EN 61000-4-3 (electromagnetic fields), EN 61000-4-4 (EFT burst), EN 61000-4-5 (surge), EN 61000-4-6 (line noise immunity), EN 61000-6-4 (interference), EN 61000-6-4 (conducted interference)
BAB392
Zertifikat/Zulassung
BSH, UL Listed, cUL Listed, BV, ABS, LR, DNV GL, RINA, UL Listed, cUL Listed
BAG640
Montageart
DIN-Schiene
AAF040
Nettogewicht
0.650 kg
AAB909
max. Versorgungsspannung (bei DC)
32 V
BAC078
Art der Versorgungsspannung
DC
AAD216
Übertragungsrate
100 Mbps
AAW330
Anzahl der Ports
6
AAC025
min. Versorgungsspannung (bei DC)
19.200 V
AAW608
Funktionserweiterung möglich
Ja
AAO663
GTIN
4055626608594
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Industrial Ethernet Switch
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Managed Switch 2000, 6 RJ45-Ports 10/100 MBit/s, 2 SFP-Ports 100 MBit/s, PROFINET Conformance-Class B, Erweiterter Temperaturbereich
AAO057
Herstellerprodukttyp
FL SWITCH 2406-2SFX
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/1043414
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85176200
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen