Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
0916589 - TMCP SOCKET M
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 0916589
MANUID
Product number of the Manufacturer
0916589
DESCSHORT
Description short
Embase en saillie
DESCLONG
Description long
Embase juxtaposable, 2 pôles, peut recevoir deux disjoncteurs unipolaires
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TMCP SOCKET M
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918600921
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
Tension nominale
433 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
50 A
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
1.500 mm^2
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
Yes
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
spring-cage connection
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
0 W
BAA351
couleur
Black
BAA018
longueur
115 mm
BAG640
Type de montage
DIN track
AAF040
poids net
0.097 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
10 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
10 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
1.500 mm^2
BAC922
type
pluggable
BAB943
type d'’insert de sécurité
Automat
AAO663
GTIN
4017918600921
AAW338
Manufacturer product designation
Embase en saillie
AAU734
Manufacturer product description
Embase juxtaposable, 2 pôles, peut recevoir deux disjoncteurs unipolaires
AAO057
Product type
TMCP SOCKET M
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
85366990
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés