Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3005662 - UK 10-DREHSILA 250 (6,3X32)
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3005662
MANUID
Product number of the Manufacturer
3005662
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction-fusibles
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction-fusibles, type de fusible: Verre / Céramique / ..., type de fusible: G / 6,3 x 32, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 10 A, type de raccordement: Raccordement vissé, section :  0,5 mm²- 16 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: noir
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UK 10-DREHSILA 250 (6,3X32)
PREVIEW
Preview
BAH005
Tension nominale
400 V
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.500 mm^2
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V2
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
No
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Screw connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.500 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
1.820 W
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
12 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
62.200 mm
BAA351
couleur
Black
BAA018
longueur
62 mm
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH35
AAF040
poids net
0.035 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
16 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
10 mm^2
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
0.500 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
16 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.500 mm^2
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
4 mm^2
BAC922
type
screwable
BAB943
type d'’insert de sécurité
Miniature fuses 6,3x32mm
AAO663
GTIN
4017918091255
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction-fusibles
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction porte-fusible pour cartouche G, section : 0,5 - 16 mm², AWG : 24 - 6, largeur : 12 mm, coloris : noir
AAO057
Product type
UK 10-DREHSILA 250 (6,3X32)
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4017918091255
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369095
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés