카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHOENIX CONTACT
Description
1343121 - XT 2,5-TWIN BU
Bill of material
PHOENIX CONTACT 1343121
MANUID
Product number of the Manufacturer
1343121
DESCSHORT
Short Description
Feed-through terminal block
DESCLONG
Long Description
Feed-through terminal block, nom. voltage: 800 V, nominal current: 24 A, number of connections: 3, number of positions: 1, connection method: Push-X-connection, Rated cross section: 2.5 mm², cross section: 0.5 mm² - 4 mm², mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: blue
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
XT 2,5-TWIN BU
INTNO
International product number
4063151654375
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Delivery Time
72
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.