피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
PHOENIX CONTACT 3035360
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical installation, device
Terminal (not overhead line)
Feed-through terminal block
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/14/11/20/3035360.prj},{NB=3035360},{MANUID=3035360},{BAH005=800},{AAS574=24},{BAC740=0.080},{AAF726=24},{AAP403=2},{AAP530=1},{AAB937=0.140},{AAS575=0.770},{AAC820=-60},{AAC821=105},{BAC137=5.200},{BAC476=36.500},{BAA018=48.500},{AAF040=0.006},{BAC676=2.500},{AAB787=2.500},{BAC677=4},{BAC739=0.080},{AAO663=4046356115582},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=50},{QUANTITYINT=50},{CTN=85369010},{AAO676=3035360},{DESCSHORT=Feed-through terminal block}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHOENIX CONTACT
Description
3035360 - ST 2,5 BN
Bill of material
PHOENIX CONTACT 3035360
MANUID
Product number of the Manufacturer
3035360
DESCSHORT
Short Description
Feed-through terminal block
DESCLONG
Long Description
Feed-through terminal block, nom. voltage: 800 V, nominal current: 24 A, number of connections: 2, connection method: Spring-cage connection, Rated cross section: 2.5 mm², cross section: 0.08 mm² - 4 mm², mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ST 2,5 BN
PREVIEW
Preview
BAH005
rated voltage
800
V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
24
A
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.080
mm^2
AAF726
rated current
24
A
AAP403
Number of contact points per level
2
AAP530
Number of levels
1
BAC140
Combustibility class
V0
BAD123
Levels internally bridged
Yes
BAD774
Closing plate required
Yes
BAC487
material of insulation
Polyamide
BAC034
Connection type
spring-cage connection
BAC375
Connection type 2
spring-cage connection
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.140
mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
0.770
W
AAC820
Min. operating temperature
-60
°C
AAC821
Max. operating temperature
105
°C
BAC137
Width of spacing
5.200
mm
BAC476
height at lowest possible mounting
36.500
mm
BAA351
color
Grey
BAA018
length
48.500
mm
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
AAF040
net weight
0.006
kg
BAC676
Max. line cross section, flexible
2.500
mm^2
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.500
mm^2
BAC677
Max. line cross section, rigid
4
mm^2
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.080
mm^2
AAO663
GTIN
4046356115582
AAW338
Manufacturer product designation
Feed-through terminal block
AAU734
Manufacturer product description
Feed-through modular terminal block, connection method: spring-cage connection, cross section: 0.08 mm² - 4 mm², AWG 28 - 12, width: 5.2 mm, color: brown, mounting: NS 35/7.5, NS 35/15
AAO057
Product type
ST 2,5 BN
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
International product number
4046356115582
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Delivery Time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청