Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3036178 - ST 35
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3036178
MANUID
Product number of the Manufacturer
3036178
DESCSHORT
Description short
Morsetto passante
DESCLONG
Description long
Morsetto passante, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 125 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a molla, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 35 mm², sezione: 2,5 mm² - 35 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ST 35
PREVIEW
article view
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
105 °C
BAA018
length
100 mm
INTNO
GTIN-Code
4017918821043
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
tensione dimensionata
1000 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
125 A
BAC740
min. sezione del conduttore rigido
2.500 mm^2
AAF726
rated current
125 A
AAP403
quantità di posizioni morsetto per piano
2
AAP530
quantità di piani
1
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAD123
piani internamente esclusi (S/N)
Yes
BAD124
versione controllata su esplosione "EEx e" (S/N)
Yes
BAD774
piastra terminale richiesta (S/N)
No
BAC487
materiale isolante
Polyamide
BAC034
esecuzione del collegamento
spring-cage connection
BAC375
esecuzione del collegamento 2
spring-cage connection
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.500 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
4.060 W
BAC137
larghezza della misura reticolare
16 mm
BAC476
altezza incl. tipo di montaggio all'altezza costruttiva minima
100 mm
BAA351
colore
Grey
BAG640
tipo di montaggio
Top-hat rail TH35
AAF040
Mass
0.08415 kg
BAC676
max. sezione del conduttore flessibile
35 mm^2
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
35 mm^2
BAC677
max. sezione del conduttore rigido
35 mm^2
BAC739
min. sezione del conduttore flessibile
2.500 mm^2
AAO663
codice EAN
4017918821043
AAW338
Manufacturer product designation
Morsetto passante
AAU734
Manufacturer product description
Morsetto passante, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 125 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a molla, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 35 mm², sezione: 2,5 mm² - 35 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
AAO057
Product type
ST 35
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3036178
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD