Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3000565 - RT 4-T-P/P
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3000565
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3000565
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Messwandler-Trennklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Messwandler-Trennklemme, Achtung: bei nicht isolierten Kabelschuhen ist die Streckenverlängerung BE-RT... (siehe Zubehör) einzusetzen!, mit Prüfbuchsenschrauben zur Aufnahme von Prüfsteckern, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 41 A, 1. Etage, Anschlussart: Bolzenanschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RT 4-T-P/P
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626019901
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
18
BAH005
Bemessungsspannung
500 V
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
41 A
AAF726
Bemessungsstrom
41 A
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Bolzenanschluss
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
1.310 W
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAC137
Breite des Rastermaßes
12.300 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
51 mm
BAA351
Farbe
grau
BAA018
Länge
82.400 mm
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
AAF040
Nettogewicht
0.037356 kg
AAO663
GTIN
4055626019901
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Messwandler-Trennklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Messwandler-Trennklemme, Achtung: bei nicht isolierten Kabelschuhen ist die Streckenverlängerung BE-RT... (siehe Zubehör) einzusetzen!, mit Prüfbuchsenschrauben zur Aufnahme von Prüfsteckern, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 41 A, 1. Etage, Anschlussart: Bolzenanschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
RT 4-T-P/P
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/3000565
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
25
QUANTITYINT
Mengenstaffel
25
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen