Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3002445 - DP-UK 3-MVSTB
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3002445
MANUID
Product number of the Manufacturer
3002445
DESCSHORT
Description short
Entretoise
DESCLONG
Description long
Entretoise, pas: 0 mm, longueur: 47,7 mm, largeur: 2,4 mm, hauteur: 47,7 mm, nombre de pôles: 1, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DP-UK 3-MVSTB
PREVIEW
Preview
BAA351
couleur
Grey
BAA020
hauteur
44.250 mm
AAF040
poids net
0.002 kg
BAE496
Epaisseur
2.400 mm
AAB422
platine intermédiaire
No
AAM355
type of end plate
No
BAD581
Enclencheur existant (O/N)
No
AAO663
GTIN
4017918090265
AAW338
Manufacturer product designation
Entretoise
AAU734
Manufacturer product description
Entretoise, pas: 0 mm, longueur: 47,7 mm, largeur: 2,4 mm, nombre de pôles: 1, coloris: gris
AAU731
Manufacturer product family
DECKEL + RZ + DP
AAO057
Product type
DP-UK 3-MVSTB
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4017918090265
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
15
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés