Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3072820 - TS-UK 6-T
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3072820
MANUID
Product number of the Manufacturer
3072820
DESCSHORT
Description short
Piastra di separazione
DESCLONG
Description long
Piastra di separazione, lunghezza: 66,5 mm, larghezza: 1 mm, altezza: 66,5 mm, colore: grigio
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TS-UK 6-T
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4055626229324
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAA351
colore
Grey
BAA020
altezza
66.5 mm
AAF040
Mass
0.003789 kg
BAE496
spessore
1 mm
AAB422
designed as intermediate plate
Yes
AAM355
type of end plate
No
BAD581
scatto presente (S/N)
No
AAO663
codice EAN
4055626229324
AAW338
Manufacturer product designation
Piastra di separazione
AAU734
Manufacturer product description
Piastra di separazione, lunghezza: 66,5 mm, larghezza: 1 mm, altezza: 66,5 mm, colore: grigio
AAO057
Product type
TS-UK 6-T
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3072820
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
IN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    PHOENIX CONTACT
    3003020 - D-UK  4/10
    PHOENIX CONTACT
    3072802 - D-UK 6-T
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD