Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3006166 - UIKN 16 BU
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3006166
MANUID
Product number of the Manufacturer
3006166
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction de sectionnement de N
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction de sectionnement de N, Instructions de montage : Pour une fixation sûre de la barre collectrice de N, des supports doivent être placés aux deux extrémités de chaque barrette de raccordement et tous les 20 cm pour les barrettes les plus longues., tension nominale: 400 V, intensité nominale: 76 A, Raccordement spécial et mixte, 1er étage connexion à droite, Section de référence: 16 mm², section : 2,5 mm² - 25 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: bleu
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UIKN 16 BU
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918091385
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
Tension nominale
400 V
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
2.500 mm^2
AAF726
rated current
76 A
BAC140
classe d’inflammabilité
V2
BAC487
matériau isolant
Polyamide
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
1.500 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
2.430 W
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
12 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
43.5 mm
BAA351
couleur
Blue
BAA018
longueur
43.500 mm
BAG640
Type de montage
NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
AAF040
poids net
0.023185 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
16 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
16 mm^2
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
1.500 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
25 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
4 mm^2
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
6 mm^2
BAD831
Exécution du raccord électrique
Special and hybrid connection
AAP402
Nombre de points de contact
2
BAD775
Plaque de connexion nécessaire (O/N)
Yes
AAO663
GTIN
4017918091385
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction de sectionnement de N
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction de sectionnement de N, Instructions de montage : Pour une fixation sûre de la barre collectrice de N, des supports doivent être placés aux deux extrémités de chaque barrette de raccordement et tous les 20 cm pour les barrettes les plus longues., tension nominale: 400 V, intensité nominale: 76 A, Raccordement spécial et mixte, 1er étage connexion à droite, Section de référence: 16 mm², section : 2,5 mm² - 25 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: bleu
AAO057
Product type
UIKN 16 BU
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3006166
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
TR
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés