Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3011038 - DLKB 2,5-PE
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3011038
MANUID
Product number of the Manufacturer
3011038
DESCSHORT
Description short
Morsetto componibile
DESCLONG
Description long
Morsetto per motore a quattro piani, ponticellabile, con piedino PE, sezione: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, tipo di connessione: connessione a vite, larghezza: 6,2 mm, colore: grigio, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DLKB 2,5-PE
PREVIEW
Preview
BAC740
Min. line cross section, rigid
0.200 mm^2
AAP403
Number of contact points per level
2
AAP530
Number of levels
4
BAC140
Combustibility class
V0
BAD774
Closing plate required
No
BAC487
material of insulation
Polyamide
BAC034
Connection type
Screw connection
BAC375
Connection type 2
Screw connection
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.250 mm^2
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
105 °C
BAC137
Width of spacing
6.200 mm
BAC476
height at lowest possible mounting
70 mm
BAA351
color
Grey
BAA018
length
83.500 mm
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
AAF040
net weight
0.028 kg
BAC676
Max. line cross section, flexible
2.500 mm^2
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.500 mm^2
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.200 mm^2
BAC677
Max. line cross section, rigid
4 mm^2
BAC739
Min. line cross section, flexible
0.200 mm^2
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
2.500 mm^2
BAD570
PEN function possible
No
AAO663
GTIN
4017918091897
AAW338
Manufacturer product designation
Morsetto componibile
AAU734
Manufacturer product description
Morsetto per motore a quattro piani, ponticellabile, con piedino PE, sezione: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, tipo di connessione: connessione a vite, larghezza: 6,2 mm, colore: grigio, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
AAO057
Product type
DLKB 2,5-PE
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4017918091897
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    PHOENIX CONTACT
    3208139 - PT 1,5/S-PE
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD