Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2802329 - ST-1N4007
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2802329
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2802329
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Bauelementestecker
DESCLONG
Langbeschreibung
Bauelementestecker, Anschlussart: Steckanschluss, Montageart: Steckmontage, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ST-1N4007
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918074418
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAC137
Breite des Rastermaßes
6 mm
BAA351
Farbe
grau
BAG640
Montageart
Plug-in mounting
AAF040
Nettogewicht
0.007 kg
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckanschluss
AAB414
Ausführung elektrischer Anschluss
Stecker/Kupplung
AAO663
GTIN
4017918074418
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Bauelementestecker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Bauelementestecker mit Universal-Diode, zur Einschaltung 2-poliger Bauelemente in die Grundklemme, Höhe: 19 mm, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
ST-1N4007
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    PHOENIX CONTACT
    3035328 - ST 16-TWIN
    PHOENIX CONTACT
    3035357 - D-ST 16-TWIN
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen